text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼.
표면 마무리
볼트: 검정색.
볼 경화 및 자연적 마무리.
정보
플랫 볼에서는 설치된 볼이 최대 9° 회전할
수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한
면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할
수 없음.
긴 버전은 접합하기 쉬운 구조이며 외부에서
기계적으로 고정하기 쉬운 구성입니다.
도면 설명
타입 BV: 플랫형 볼 회전 방지 기능
타입 FV: 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.