제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리 및 검정 산화처리접촉면 연마정보:서포트 블록은 공작물이 클램핑 혹은 작업시 휘어지지 않도록 방지합니다. 나사 홀은 지그 부품을 그리드 홀 사이에 고정하는 데 사용됩니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0827 서포트 블록 367 kB

도면

서포트 블록

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ADIN 912 스크류용
B
관통 홀
CDEFGHCAD액세서리가격주문
K0827.3601202020M12M127205050100 요청 시
K0827.3601202525M12M1212255050100 요청 시
K0827.3601203232M12M1219325050100 요청 시
K0827.3601204040M12M1227405050100 요청 시
K0827.3601205050M12M1237355050100 요청 시
K0827.3601206363M12M1237355050100 요청 시
K0827.3601208080M12M1237355050100 요청 시
K0827.36012100100M12M1237355050100 요청 시
K0827.36012125125M12M1237355050100 요청 시
K0827.3601602525M16M168255050100 요청 시
K0827.3601603232M16M1615325050100 요청 시
K0827.3601604040M16M1623405050100 요청 시
K0827.3601605050M16M1633355050100 요청 시
K0827.3601606363M16M1646355050100 요청 시
K0827.3601608080M16M1646355050100 요청 시
K0827.36016100100M16M1646355050100 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059