{"product":{"productId":"agid.27231","price":698691.84,"name":"서포트 부품 직사각 회주철, 구성 요소:단강"},"currency":"KRW"}
Support element
직사각
회주철
- 돌출된 클램핑 포인트 지지
- 진동 및 굴절 방지
- 최대 지지력 30 kN
- 간단한 클램핑 장치
- 옵션으로 다양한 부착물 사용 가능
판매 단위
₩698,692 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
F
max.
kN
30
Item
Support element
구성품 재질
단강
모델 1
직사각
본체 재질
회주철
설명
재료
하우징 GJL 250, 스러스트 핀 및 카본 스틸 잠금 부품.
표면 마무리
도장 처리된 하우징, 검정 산화 마무리된 스틸 부품.
도면 설명
1) K1961용 센터링 구멍
2) 다음을 위한 나사 홀: K0282.110, K0282.310, K0282.910, K0296.10, K0296.101
2) 다음을 위한 나사 홀: K0282.110, K0282.310, K0282.910, K0296.10, K0296.101
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.