클램핑 유닛을 사용하여 다양한 카테고리 또는 버전을 구분할 수 있습니다. KIPP에서 다음을 찾을 수 있습니다:
기계적 클램핑 요소는 KIPP 제품의 대부분을 구성합니다. 그것들은 손으로 작동되며 종종 개방형 렌치 또는 육각 렌치와 같은 도구를 사용하여 조입니다. 공압 클램프 유닛은 손으로 작동하지 않는다는 점에서 기계식 클램프 유닛과 다릅니다. 따라서 자동화 분야의 애플리케이션에 적합하고 생산 환경의 디지털화를 지원합니다.
다양한 애플리케이션을 포괄할 수 있도록 KIPP는 다양한 크기의 클램핑 유닛을 제공합니다. 균일한 시스템 크기를 도입할 수 있도록 M4 – M36 크기가 있습니다. 물론 주요 시스템 크기 M6, M8, M10, M12 및 M16도 포함됩니다. |