제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화 처리
V 블록면과 접촉면 연마됨
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0819 수직형 V 블록 276 kB

도면

수직형 V 블록

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AB
Ø 로크
부싱용
C
min.
C
max.
C
테스트-Ø
DEFGHJKLMCAD액세서리가격주문
K0819.600080323212 H6102515±0,0038,51340,1C/2 x√ 2+22254525914 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059