{"product":{"productId":"agid.30922","price":652642.92,"name":"서포트 부품 원통형, 타입:A 단강"},"currency":"KRW"}
Support element
원통형
단강
- 돌출된 클램핑 포인트 지지
- 진동 및 굴절 방지
- 스프링력을 통해 공작물에 맞춤
- 간단한 클램핑 장치
- 옵션으로 다양한 부착물 사용 가능
판매 단위
₩652,643 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
F
max. N
4000
Item
Support element
모델 1
원통형
본체 재질
단강
타입
A
설명
재료
단강 1.1181.
표면 마무리
검정 산화.
도면 설명
1) K1961용 센터링 홀
2) 나사 홀: K0282.110, K0282.310, K0282.910, K0296.10, K0296.101
3) 스프링력 0.8 - 2.1 N
2) 나사 홀: K0282.110, K0282.310, K0282.910, K0296.10, K0296.101
3) 스프링력 0.8 - 2.1 N
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.