{"product":{"productId":"agid.31568","price":6508.45,"name":"육각 볼 스크류"},"currency":"KRW"}
재료
단강 나사.
롤러 베어링 스틸 볼
롤러 베어링 스틸 볼
표면 마무리
스크류, 경도 등급 최소 10.9, 검정색
볼 경화, 자연적 마무리.
볼 경화, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 A, 완전체 볼
시작하여
₩6,508
부가세 별도
배송비 별도
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 B, 플랫형 볼
시작하여
₩9,038
부가세 별도
배송비 별도
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 F, 플랫형 볼, 세레이션
시작하여
₩41,844
부가세 별도
배송비 별도
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫형 볼, 회전 방지 기능
시작하여
₩24,453
부가세 별도
배송비 별도
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능
시작하여
₩46,560
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강 나사.
롤러 베어링 스틸 볼
롤러 베어링 스틸 볼
표면 마무리
스크류, 경도 등급 최소 10.9, 검정색
볼 경화, 자연적 마무리.
볼 경화, 자연적 마무리.
정보
풀 볼이 있는 타입 A는 깨끗하고 광택나는 누름 표면이 요구될 때 사용됩니다.
플랫형 볼이 있는 타입 B와 F를 사용하면 설치된 가동식 볼이 최대 9°까지 조절되기 때문에 평행하지 않은 평면을 비틀림 없이 고정하거나 조이거나 또는 지지할 수 있습니다.
볼이 9° 이상 회전하는 것을 방지하려면 비틀림 방지 기능이 있는 BV 및 FV 타입을 선택해야 합니다.
플랫형 볼이 있는 타입 B와 F를 사용하면 설치된 가동식 볼이 최대 9°까지 조절되기 때문에 평행하지 않은 평면을 비틀림 없이 고정하거나 조이거나 또는 지지할 수 있습니다.
볼이 9° 이상 회전하는 것을 방지하려면 비틀림 방지 기능이 있는 BV 및 FV 타입을 선택해야 합니다.
도면 설명
타입 A: 완전체 볼 있음
타입 B: 플랫형 볼 있음
타입 BV: 플랫형 볼, 회전 방지 기능
타입 F: 플랫형 볼, 세레이션
타입 FV: 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능
타입 B: 플랫형 볼 있음
타입 BV: 플랫형 볼, 회전 방지 기능
타입 F: 플랫형 볼, 세레이션
타입 FV: 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능