제품 그룹
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
K1559

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:회전식 클램핑 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
재질:하우징, 스테인리스 스틸.
볼트, 스틸.
회전 헤드, 스테인리스 스틸 또는 열가소성 PA(폴리아미드).
표면 마무리:하우징, 무광택 처리.
볼트, 니켈 도금.
회전 헤드, PA 유리 섬유 강화, 검은색.
회전 헤드, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
정보:스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리:회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오.
회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트에 놓습니다.
회전 헤드를 "ON" 위치로 돌리십시오.
완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.
액세서리:클램핑 플레이트 K1560도면 설명:
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1559 회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 263 kB

도면 (전체 요약)

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 그립: 플라스틱

자세한 정보

도면

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 그립: 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질버전 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
지탱력
N
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1559.81625폴리아미드스틸 볼트816,3142530212914,55,5M2x314264,42,466-202,52504,81,1250≤130 °C 요청 시
K1559.816폴리아미드스틸 볼트816,31834402831,5165,5M3x618356,53,466-202,54004,81,6400≤130 °C 요청 시

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 그립: 플라스틱

자세한 정보

도면

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 그립: 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질버전 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
지탱력
N
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1559.816251스테인레스 스틸 A2스틸 볼트816,3142530212914,55,5M2x314264,42,466-202,52504,81,1250≤180 °C 요청 시
K1559.8161스테인레스 스틸 A2스틸 볼트816,31834402831,5165,5M3x618356,53,466-202,54004,81,6400≤180 °C 요청 시