제품 그룹
스테인레스 스틸 회전식 래치, 컴팩트, 하우징 직경 20 mm
K1360

스테인레스 스틸 회전식 래치, 컴팩트, 하우징 직경 20 mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401.
텅, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:무광택 처리.정보:회전식 래치는 사전 조립하여 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90° 입니다. 우측 또는 좌측 사용 가능. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.도면 설명:
액추에이터:
a) 사각바 6 mm
b) 슬롯
c) 삼각바 6.5 mm

1) O 링
2) 플랫 개스킷
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1360 스테인레스 스틸 회전식 래치, 컴팩트, 하우징 직경 20 mm 207 kB

도면

스테인레스 스틸 회전식 래치, 컴팩트, 하우징 직경 20 mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션D

HS
max.
CAD액세서리가격주문
K1360.1613사각바 6 mm2013,55 요청 시
K1360.2013슬롯2013,55 요청 시
K1360.8613삼각바 6.5 mm2013,55 요청 시