제품 그룹
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 소형 버전, 하우징 직경 32mm
K1339

회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 소형 버전, 하우징 직경 32mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

하우징 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.
액추에이터 1.4401.
O 링 NBR.

표면 마무리:무광택 처리.정보:회전식 래치는 사전조립하여 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90° 입니다.
우측 또는 좌측 사용 가능.EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.


원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
액세서리:소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅, 스테인레스 스틸 K1340.
도면 설명:
액추에이터:
a) 사각바 7 mm
b) 사각바 8 mm
c) 이중 비트 3 mm
d) 이중 비트 5 mm
e) 윙그립
f) 삼각바 7 mm

1) O 링
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1339 회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 소형 버전, 하우징 직경 32mm 220 kB

도면

회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 소형 버전, 하우징 직경 32mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션D

HS
max.
CAD액세서리가격주문
K1339.1718사각바 7 mm32188 요청 시
K1339.1818사각바 8 mm32188 요청 시
K1339.4318이중 비트 3 mm32188 요청 시
K1339.4518이중 비트 5 mm32188 요청 시
K1339.0018윙그립32188 요청 시
K1339.8718삼각바용 7 mm32188 요청 시