제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 아연 다이캐스트, 플라스틱 코팅.
축, 스틸.
와셔, 플라스틱.
고정 링, 스틸 스프링.
카운터 성크 나사, 스틸, 경도 등급 8.8.
표면 마무리:하우징, 검정색 또는 빨강.축, 스틸, 청색 피막처리.
고정 링, 접시 머리 나사, 검정색.
정보:정지점 매 90° 간격.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0271 리미트 볼트 364 kB

도면

리미트 볼트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면 마무리

LD1CAD액세서리가격주문
K0271.140061검정암나사40M6 요청 시
K0271.140062빨강암나사40M6 요청 시
K0271.140061X10검정수나사40M6 요청 시
K0271.140062X10빨강수나사40M6 요청 시