제품 그룹
워크피스 스톱 마그네트
K2043

워크피스 스톱 마그네트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:본체 고강도 알루미늄.
힌지 핀 및 스톱 로드 스틸.
표면 마무리:본체 청색 및 검정색 양극산화처리.
힌지 핀 및 스톱 로드 검정 산화 처리.
정보:자석이 내장된 워크피스 스톱은 예를 들면 가공 기계 또는 조립작업을 할 때 위치 설정을 위한 다목적용 도구로 사용할 수 있습니다. 이 도구는 모든 자성 표면에 부착됩니다. 예를 들면 바이스, 측정장치, 드릴링 머신 및 밀링 머신. 워크피스 스톱은 공작물을 클램핑한 후에 또한 다시 쉽게 제거할 수 있어 전체 가공면을 말끔하게 할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2043 워크피스 스톱 마그네트 164 kB

도면 (전체 요약)

워크피스 스톱 마그네트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입형태 타입접착력
N
CAD액세서리가격주문
K2043.1A표준200 요청 시
K2043.2B조인트 포함200 요청 시