제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:*하우징 길이 H=18.5mm에서 치수 A는 mm 단위임.액세서리:회전식 래치 아연 K0522.
안전 회전식 래치 K0524.
회전식 래치 윙 노브 K0525.
회전식 래치 T 그립 K0526.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0523 회전식 래치용 스틸 225 kB

도면

회전식 래치용 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2B

B1H=18.5의 경우 ALKIPP 회전식 래치에 적합

CAD액세서리가격주문
K0523.135X165스톱 있음위쪽 스완 넥198,116,535K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.135X185스톱 있음직선형198,118,535K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.135X205스톱 있음아래쪽 스완 넥198,120,535K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.135X225스톱 있음아래쪽 스완 넥198,122,535K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.135X245스톱 있음아래쪽 스완 넥198,124,535K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X045스톱 있음위쪽 스완 넥198,14,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X065스톱 있음위쪽 스완 넥198,16,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X085스톱 있음위쪽 스완 넥198,18,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X105스톱 있음위쪽 스완 넥198,110,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X125스톱 있음위쪽 스완 넥198,112,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X145스톱 있음위쪽 스완 넥198,114,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X165스톱 있음위쪽 스완 넥198,116,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X185스톱 있음직선형198,118,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X205스톱 있음아래쪽 스완 넥198,120,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X215스톱 있음아래쪽 스완 넥198,121,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X225스톱 있음아래쪽 스완 넥198,122,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X245스톱 있음아래쪽 스완 넥198,124,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X265스톱 있음아래쪽 스완 넥198,126,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X285스톱 있음아래쪽 스완 넥198,128,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X305스톱 있음아래쪽 스완 넥198,130,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X325스톱 있음아래쪽 스완 넥198,132,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X345스톱 있음아래쪽 스완 넥198,134,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X365스톱 있음아래쪽 스완 넥198,136,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X385스톱 있음아래쪽 스완 넥198,138,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X405스톱 있음아래쪽 스완 넥198,140,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시
K0523.145X425스톱 있음아래쪽 스완 넥198,142,545K0522, K0524, K0525, K0526 요청 시