제품 그룹
테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 수나사, 타입 F
K1202_F

테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 수나사, 타입 F

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.나사 볼트 스틸, 아연 도금.표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:다른 색상.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1202_F 테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 수나사, 타입 F 121 kB

도면

테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 수나사, 타입 F

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D4LL1L2CAD액세서리가격주문
K1202.30618FM61815154016 요청 시
K1202.30823FM82319156524 요청 시
K1202.31028FM102822159032 요청 시