제품 그룹
자기 센서, 수동형 센서, 소형 IO 링크 인터페이스
K1658

자기 센서, 수동형 센서, 소형 IO 링크 인터페이스

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 알루미늄.
PUR 케이블 피복.
표면 마무리:센서 및 커넥터의 컴팩트 구조.
M8-커넥터, 6-폴, 1x 핀(E15).
연결 케이블 6선, 직경 5,2 mm.
굽힘 반지름 >= 52 mm (동적인).
정보:자기 테이프 K1663과 함께 작동.
센서와 테이프 사이 읽기 거리는 0,1 에서 2 mm여야 함.
센서의 작동 전압 및 소비 전류는 다음 전자장치를 통해 공급됩니다.
시스템 정확성, 반복 정확성 및 진행 속도는 다음 전자장치에 의해 결정됨.
포지션 인디케이터 K1657에 커넥터로 연결 가능.
기술 데이터:- 보호 등급 IP 67; EN 60529 (센서 헤드)
- 충격 저항성 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- 진동 저항성 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
온도 범위:주변 온도 0…60  C
보관 온도 -10…70  C
조립:장착시 포함된 사용 설명서를 따라주십시오.
A) 읽기 거리 센서/밴드 ≤ 2 mm
B) 측면 변위 ± 2 mm
C) 조정 불량± 3 
D) 종방향 경사 ± 1 
E) 횡방향 경사 ± 3 
액세서리:포지션 인디케이터 K1657.
자기 테이프 K1663.
주의:상대 습도 100%. 결로 현상이 허용됩니다(센서 헤드)도면 설명:
1) 코사인 전 사인
2) 활성 측정면
3) 자기 테이프
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1658 자기 센서, 수동형 센서, 소형 IO 링크 인터페이스 321 kB

도면

자기 센서, 수동형 센서, 소형 IO 링크 인터페이스
자기 센서, 수동형 센서, 소형 IO 링크 인터페이스

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호H

LP품목 번호용CAD액세서리가격주문
K1658.0100011526,71000K1657.1531 / K1657.1651 요청 시
K1658.0200011526,72000K1657.1531 / K1657.1651 요청 시