제품 그룹
핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469
K0685

핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:크랭크 몸체 가단 주철 또는 구형 주철표면 마무리:블라스팅.도면 설명:
타입 D: 회전식 팜 그립이 있는 핸드 크랭크
타입 F: 고정식 팜 그립이 있는 핸드 크랭크
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0685 핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469 140 kB

도면 (전체 요약)

핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469

핸드 크랭크, 직선형, DIN 469 유사형, 타입 D, 회전 가능한 원통형 그립

자세한 정보

도면

핸드 크랭크, 직선형, DIN 469 유사형, 타입 D, 회전 가능한 원통형 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

AD1HH1H2H3SW직경
볼 그립
CAD액세서리가격주문
K0685.206X10D63208052202810+0,216 요청 시
K0685.208X10D80249865243310+0,220 요청 시
K0685.208X12D80249865243312+0,220 요청 시
K0685.210X12D1002810265283712+0,220 요청 시
K0685.210X14D1002810265283714+0,320 요청 시
K0685.212X14D1253412080344014+0,325 요청 시
K0685.212X17D1253412080344017+0,325 요청 시
K0685.216X17D1603713183384817+0,325 요청 시
K0685.216X19D1603713183384819+0,325 요청 시
K0685.220X19D20040158105445319+0,332 요청 시
K0685.220X22D20040158105445322+0,332 요청 시

핸드 크랭크, 직선형, DIN 469 유사형, 타입 F, 고정된 원통형 그립

자세한 정보

도면

핸드 크랭크, 직선형, DIN 469 유사형, 타입 F, 고정된 원통형 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

AD1HH1H2H3SW직경
볼 그립
CAD액세서리가격주문
K0685.106X10F63208052202810+0,216 요청 시
K0685.108X10F80249865243310+0,220 요청 시
K0685.108X12F80249865243312+0,220 요청 시
K0685.110X12F1002810265283712+0,220 요청 시
K0685.110X14F1002810265283714+0,320 요청 시
K0685.112X14F1253412080344014+0,325 요청 시
K0685.112X17F1253412080344017+0,325 요청 시
K0685.116X17F1603713183384817+0,325 요청 시
K0685.116X19F1603713183384819+0,325 요청 시
K0685.120X19F20040158105445319+0,332 요청 시
K0685.120X22F20040158105445322+0,332 요청 시