text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

크랭크 및 열가소성 그립.

허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보
허브의 커버와 회전식 원형 그립은 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
조립하려면 그립 축을 마운팅 홀에 조여 고정해야 합니다.
핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
도면 설명
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
Accessory
K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.