제품 그룹
기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 알루미늄
K0167

기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 그립. 축 부품 스틸.표면 마무리:볼노브 광택, 축 부품 검정색.정보:DIN 950 핸드 휠에 적합한 볼 노브.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0167 기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 알루미늄 102 kB

도면

기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

나사 종류DD1

D4LL1L3SWCAD액세서리가격주문
K0167.0616050수나사M61610115073 요청 시
K0167.0820064수나사M82013136484 요청 시
K0167.1025080수나사M1025161480105 요청 시
K0167.1232100수나사M12322021100136 요청 시
K0167.1636112수나사M16362226112148 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059