text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
100
D2=고정 홀
10H7
L3=높이
43,5
A
38
A1
3
D
28
D3
19
D4
16
D5
M5
H
20,1
Item
Handwheel
L
90,2
L1
13
L2
49,1
구성품 색상
검정 산화 마무리
구성품 재질
스틸
그립
회전 원통 그립
모델 1
천공
버전 2
크로스 보어 없음
본체 색상
흑회색
본체 재질
열가소성
스틸 부품 재질
스틸
제품 타입
회전형 그립
크기
2
타입
E
형태 타입
로케이팅 홀 있음

설명

재료

열가소성 핸드휠 기본 몸체 및 그립.

허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보
허브의 커버와 회전식 원형 그립은 조립되지 않은 상태로 공급됩니다. 조립을 위해 그립 축을 마운팅 홀에서 조여야 합니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.