text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

NOVOgrip

NOVOgrip은 플라스틱 분야의 클래식 제품입니다. 매력적인 디자인, 손에 잘 잡히는 형태, 효율적인 가성비로 마지막 디테일까지 정교하게 완성되었습니다. 핸드 휠부터 핸드 크랭크, 다양한 그립까지 다양한 버전으로 구매 가능하며, 모든 제품에는 NOVOgrip 표시가 있습니다.

작동 원리

NOVOgrip 제품의 작동 원리는 특히 편안한 그립감을 주는 인체공학적 설계에 있습니다. 세심하게 설계된 그립 표면과 형태는 효율적인 사용과 쾌적한 사용자 경험을 가능하게 하는 자연스러운 손 위치를 지원합니다.

장점

  • 자연스럽고 인체공학적인 그립
  • 매우 좋은 가격 대비 성능

적용 분야

NOVOgrip 제품들의 적용 분야는 기계 공학 및 장비 제작과 같은 산업 분야부터 가전제품 및 스포츠 장비에 이르기까지 다양합니다. 

항목 / 페이지
24 개의 64 제품
  • 항목 / 페이지
    24 개의 64 제품

    다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.