제품 그룹
테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 부싱, 스틸, 아연 도금, 타입 E
K1202_E

테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 부싱, 스틸, 아연 도금, 타입 E

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.아연 도금, 스틸 부싱.표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:다른 색상.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1202_E 테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 부싱, 스틸, 아연 도금, 타입 E 158 kB

도면

테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 부싱, 스틸, 아연 도금, 타입 E

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D4L1L2TCAD액세서리가격주문
K1202.20518EM5181540167,5 요청 시
K1202.20618EM6181540169 요청 시
K1202.20823EM82319652412 요청 시
K1202.20828EM82822903212 요청 시
K1202.21028EM102822903215 요청 시