제품 그룹
안전 원통형 그립 자동 복귀 타입
K0265

안전 원통형 그립 자동 복귀 타입

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 열가소성, 검정회색.표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.정보:안전 원통형 그립을 작동하기 위해서는
두 제어 과정을 수행해야 함:
- 멈출 때까지 그립을 돌림 (90°).
- 축 방향 잠금 위치로 그립을 누름.
눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할
수 있음. 자동 역회전은 풀려진 다음 발생함.
원통형 그립은 조립 상태로 공급되고 핸드
휠, 스풀, 크랭크 등에 조일 수 있음.
보어홀 D3는 위치 홀로 이용됨.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0265 안전 원통형 그립 자동 복귀 타입 201 kB

도면

안전 원통형 그립 자동 복귀 타입

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1DD1D2D3HLL1L3T상태CAD액세서리가격주문
K0265.408169M825265,52970,58298,56,5단종 예정 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059