text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
P=피치
2
Item
Control Knob
구성품 재질
스틸
모델 1
with position indicator
버전 2
digital display
본체 색상
적색
본체 재질
플라스틱
위치 소수점
1
카운트 방향
1
토크 지탱
1
회전후 표시
002,0

설명

재료
플라스틱 하우징.
스틸 홀 샤프트.
플라스틱 보기 창.
표면 마무리
유리-섬유 하우징.
검정 산화 마무리된 홀 샤프트.
정보
포지션 인디케이터가 통합된 조절 노브를 사용하면 길이, 유량, 속도 등의 설정된 측정값을 한 눈에 바로 읽을 수 있습니다. 또한 스핀들 회전(해당 스핀들 피치) 당 표시값을 선택할 수 있습니다. 이송 기어를 통해 다양한 표시값이 구현됩니다. 토크 서포트는 진동이 심한 경우에도 모든 조립 위치에서 조절 노브를 사용할 수 있도록 합니다.

** 첫 번째 별 모양으로 토크 서포트를, 두 번째 별 모양으로 카운트 방향을 지정. (샘플 주문은 ”토크 서포트, 카운트 방향” 참조).
기술 데이터
– 4개의 10포지션 다이얼 + 미세 눈금으로 구성된 카운터
– 숫자 높이 약 6 mm
– 할로우 샤프트 Ø 14 H7 mm
– 최대 80 °C까지 내열성 제공
– 내유성/내용제성
요청 시
다른 피치.
Accessory
– K0412 리덕싱 슬리브
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.