제품 그룹
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
K2107

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 폴리아미드 6.
스테인레스 홀 샤프트.
플라스틱 보기 창.
나사 핀, 스테인리스 스틸
표면 마무리:하우징, 충격 방지.
중공 축 및 그루브 스크류 자연적 마무리.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.
정보:포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음.
스핀들 회전(해당 스핀들 피치) 당 표시값을 선택할 수 있습니다. 이송 기어를 통해 다양한 표시값이 구현됩니다.
포지션 인디케이터는 작은 구조로, 매우 선명한 표시기와 미세 눈금이 특징입니다. 이는 특히 스핀들 거리가 짧고 샤프트 직경이 작은 경우에 적합합니다. 보어홀 상대편으로 삽입되는 조임 토크 지원을 구비하고 있음.
기술 데이터:– 40년 기간 구성의 카운트 + 상세 읽기
– 숫자 높이 약 6 mm
– 움푹파인 샤프트-Ø 14 H7 mm
– 내온성 80 °C
– 내유성/내용제성
요청 시:– 미네랄 글라스 카운트 커버
– 축 씰링 (방진)
– 진동 보호
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2107 포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함 289 kB

도면

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상B

DHL피치위치
소수점
max.
회전 수
1/min
조립 위치카운트 방향회전후
표시
CAD액세서리가격주문
K2107.01001111퓨어 오렌지 RAL 2004311447331150011001,0 요청 시
K2107.01002111퓨어 오렌지 RAL 200431144733125001100,10 요청 시
K2107.01001121퓨어 오렌지 RAL 2004311447331150012001,0 요청 시
K2107.01002121퓨어 오렌지 RAL 200431144733125001200,10 요청 시
K2107.01001211퓨어 오렌지 RAL 2004311447331150021001,0 요청 시
K2107.01002211퓨어 오렌지 RAL 200431144733125002100,10 요청 시
K2107.01001221퓨어 오렌지 RAL 2004311447331150022001,0 요청 시
K2107.01002221퓨어 오렌지 RAL 200431144733125002200,10 요청 시
K2107.01001311퓨어 오렌지 RAL 2004311447331150031001,0 요청 시
K2107.01002311퓨어 오렌지 RAL 200431144733125003100,10 요청 시
K2107.01001321퓨어 오렌지 RAL 2004311447331150032001,0 요청 시
K2107.01002321퓨어 오렌지 RAL 200431144733125003200,10 요청 시
K2107.01001411퓨어 오렌지 RAL 2004311447331150041001,0 요청 시
K2107.01002411퓨어 오렌지 RAL 200431144733125004100,10 요청 시
K2107.01001421퓨어 오렌지 RAL 2004311447331150042001,0 요청 시
K2107.01002421퓨어 오렌지 RAL 200431144733125004200,10 요청 시
K2107.01251111퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,25150011001,2/5 요청 시
K2107.01251121퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,25150012001,2/5 요청 시
K2107.01251211퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,25150021001,2/5 요청 시
K2107.01251221퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,25150022001,2/5 요청 시
K2107.01251311퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,25150031001,2/5 요청 시
K2107.01251321퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,25150032001,2/5 요청 시
K2107.01251411퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,25150041001,2/5 요청 시
K2107.01251421퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,25150042001,2/5 요청 시
K2107.01501111퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,5150011001,5 요청 시
K2107.01501121퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,5150012001,5 요청 시
K2107.01501211퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,5150021001,5 요청 시
K2107.01501221퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,5150022001,5 요청 시
K2107.01501311퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,5150031001,5 요청 시
K2107.01501321퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,5150032001,5 요청 시
K2107.01501411퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,5150041001,5 요청 시
K2107.01501421퓨어 오렌지 RAL 2004311447331,5150042001,5 요청 시
K2107.02001111퓨어 오렌지 RAL 2004311447332150011002,0 요청 시
K2107.02001121퓨어 오렌지 RAL 2004311447332150012002,0 요청 시
K2107.02001211퓨어 오렌지 RAL 2004311447332150021002,0 요청 시
K2107.02001221퓨어 오렌지 RAL 2004311447332150022002,0 요청 시
K2107.02001311퓨어 오렌지 RAL 2004311447332150031002,0 요청 시
K2107.02001321퓨어 오렌지 RAL 2004311447332150032002,0 요청 시
K2107.02001411퓨어 오렌지 RAL 2004311447332150041002,0 요청 시
K2107.02001421퓨어 오렌지 RAL 2004311447332150042002,0 요청 시
K2107.02501111퓨어 오렌지 RAL 2004311447332,5150011002,5 요청 시
K2107.02501121퓨어 오렌지 RAL 2004311447332,5150012002,5 요청 시
K2107.02501211퓨어 오렌지 RAL 2004311447332,5150021002,5 요청 시
K2107.02501221퓨어 오렌지 RAL 2004311447332,5150022002,5 요청 시
K2107.02501311퓨어 오렌지 RAL 2004311447332,5150031002,5 요청 시
K2107.02501321퓨어 오렌지 RAL 2004311447332,5150032002,5 요청 시
K2107.02501411퓨어 오렌지 RAL 2004311447332,5150041002,5 요청 시
K2107.02501421퓨어 오렌지 RAL 2004311447332,5150042002,5 요청 시
K2107.03001111퓨어 오렌지 RAL 2004311447333150011003,0 요청 시
K2107.03001121퓨어 오렌지 RAL 2004311447333150012003,0 요청 시
K2107.03001211퓨어 오렌지 RAL 2004311447333150021003,0 요청 시
K2107.03001221퓨어 오렌지 RAL 2004311447333150022003,0 요청 시
K2107.03001311퓨어 오렌지 RAL 2004311447333150031003,0 요청 시
K2107.03001321퓨어 오렌지 RAL 2004311447333150032003,0 요청 시
K2107.03001411퓨어 오렌지 RAL 2004311447333150041003,0 요청 시
K2107.03001421퓨어 오렌지 RAL 2004311447333150042003,0 요청 시
K2107.04001111퓨어 오렌지 RAL 2004311447334137511004,0 요청 시
K2107.04001121퓨어 오렌지 RAL 2004311447334137512004,0 요청 시
K2107.04001211퓨어 오렌지 RAL 2004311447334137521004,0 요청 시
K2107.04001221퓨어 오렌지 RAL 2004311447334137522004,0 요청 시
K2107.04001311퓨어 오렌지 RAL 2004311447334137531004,0 요청 시
K2107.04001321퓨어 오렌지 RAL 2004311447334137532004,0 요청 시
K2107.04001411퓨어 오렌지 RAL 2004311447334137541004,0 요청 시
K2107.04001421퓨어 오렌지 RAL 2004311447334137542004,0 요청 시
K2107.05001111퓨어 오렌지 RAL 2004311447335130011005,0 요청 시
K2107.05001121퓨어 오렌지 RAL 2004311447335130012005,0 요청 시
K2107.05001211퓨어 오렌지 RAL 2004311447335130021005,0 요청 시
K2107.05001221퓨어 오렌지 RAL 2004311447335130022005,0 요청 시
K2107.05001311퓨어 오렌지 RAL 2004311447335130031005,0 요청 시
K2107.05001321퓨어 오렌지 RAL 2004311447335130032005,0 요청 시
K2107.05001411퓨어 오렌지 RAL 2004311447335130041005,0 요청 시
K2107.05001421퓨어 오렌지 RAL 2004311447335130042005,0 요청 시
K2107.06001111퓨어 오렌지 RAL 2004311447336125011006,0 요청 시
K2107.06001121퓨어 오렌지 RAL 2004311447336125012006,0 요청 시
K2107.06001211퓨어 오렌지 RAL 2004311447336125021006,0 요청 시
K2107.06001221퓨어 오렌지 RAL 2004311447336125022006,0 요청 시
K2107.06001311퓨어 오렌지 RAL 2004311447336125031006,0 요청 시
K2107.06001321퓨어 오렌지 RAL 2004311447336125032006,0 요청 시
K2107.06001411퓨어 오렌지 RAL 2004311447336125041006,0 요청 시
K2107.06001421퓨어 오렌지 RAL 2004311447336125042006,0 요청 시
K2107.08001111퓨어 오렌지 RAL 2004311447338118011008,0 요청 시
K2107.08001121퓨어 오렌지 RAL 2004311447338118012008,0 요청 시
K2107.08001211퓨어 오렌지 RAL 2004311447338118021008,0 요청 시
K2107.08001221퓨어 오렌지 RAL 2004311447338118022008,0 요청 시
K2107.08001311퓨어 오렌지 RAL 2004311447338118031008,0 요청 시
K2107.08001321퓨어 오렌지 RAL 2004311447338118032008,0 요청 시
K2107.08001411퓨어 오렌지 RAL 2004311447338118041008,0 요청 시
K2107.08001421퓨어 오렌지 RAL 2004311447338118042008,0 요청 시
K2107.10001111퓨어 오렌지 RAL 20043114473310115011010,0 요청 시
K2107.10001121퓨어 오렌지 RAL 20043114473310115012010,0 요청 시
K2107.10001211퓨어 오렌지 RAL 20043114473310115021010,0 요청 시
K2107.10001221퓨어 오렌지 RAL 20043114473310115022010,0 요청 시
K2107.10001311퓨어 오렌지 RAL 20043114473310115031010,0 요청 시
K2107.10001321퓨어 오렌지 RAL 20043114473310115032010,0 요청 시
K2107.10001411퓨어 오렌지 RAL 20043114473310115041010,0 요청 시
K2107.10001421퓨어 오렌지 RAL 20043114473310115042010,0 요청 시
K2107.01001112검정311447331150011001,0 요청 시
K2107.01002112검정31144733125001100,10 요청 시
K2107.01001122검정311447331150012001,0 요청 시
K2107.01002122검정31144733125001200,10 요청 시
K2107.01001212검정311447331150021001,0 요청 시
K2107.01002212검정31144733125002100,10 요청 시
K2107.01001222검정311447331150022001,0 요청 시
K2107.01002222검정31144733125002200,10 요청 시
K2107.01001312검정311447331150031001,0 요청 시
K2107.01002312검정31144733125003100,10 요청 시
K2107.01001322검정311447331150032001,0 요청 시
K2107.01002322검정31144733125003200,10 요청 시
K2107.01001412검정311447331150041001,0 요청 시
K2107.01002412검정31144733125004100,10 요청 시
K2107.01001422검정311447331150042001,0 요청 시
K2107.01002422검정31144733125004200,10 요청 시
K2107.01251112검정311447331,25150011001,2/5 요청 시
K2107.01251122검정311447331,25150012001,2/5 요청 시
K2107.01251212검정311447331,25150021001,2/5 요청 시
K2107.01251222검정311447331,25150022001,2/5 요청 시
K2107.01251312검정311447331,25150031001,2/5 요청 시
K2107.01251322검정311447331,25150032001,2/5 요청 시
K2107.01251412검정311447331,25150041001,2/5 요청 시
K2107.01251422검정311447331,25150042001,2/5 요청 시
K2107.01501112검정311447331,5150011001,5 요청 시
K2107.01501122검정311447331,5150012001,5 요청 시
K2107.01501212검정311447331,5150021001,5 요청 시
K2107.01501222검정311447331,5150022001,5 요청 시
K2107.01501312검정311447331,5150031001,5 요청 시
K2107.01501322검정311447331,5150032001,5 요청 시
K2107.01501412검정311447331,5150041001,5 요청 시
K2107.01501422검정311447331,5150042001,5 요청 시
K2107.02001112검정311447332150011002,0 요청 시
K2107.02001122검정311447332150012002,0 요청 시
K2107.02001212검정311447332150021002,0 요청 시
K2107.02001222검정311447332150022002,0 요청 시
K2107.02001312검정311447332150031002,0 요청 시
K2107.02001322검정311447332150032002,0 요청 시
K2107.02001412검정311447332150041002,0 요청 시
K2107.02001422검정311447332150042002,0 요청 시
K2107.02501112검정311447332,5150011002,5 요청 시
K2107.02501122검정311447332,5150012002,5 요청 시
K2107.02501212검정311447332,5150021002,5 요청 시
K2107.02501222검정311447332,5150022002,5 요청 시
K2107.02501312검정311447332,5150031002,5 요청 시
K2107.02501322검정311447332,5150032002,5 요청 시
K2107.02501412검정311447332,5150041002,5 요청 시
K2107.02501422검정311447332,5150042002,5 요청 시
K2107.03001112검정311447333150011003,0 요청 시
K2107.03001122검정311447333150012003,0 요청 시
K2107.03001212검정311447333150021003,0 요청 시
K2107.03001222검정311447333150022003,0 요청 시
K2107.03001312검정311447333150031003,0 요청 시
K2107.03001322검정311447333150032003,0 요청 시
K2107.03001412검정311447333150041003,0 요청 시
K2107.03001422검정311447333150042003,0 요청 시
K2107.04001112검정311447334137511004,0 요청 시
K2107.04001122검정311447334137512004,0 요청 시
K2107.04001212검정311447334137521004,0 요청 시
K2107.04001222검정311447334137522004,0 요청 시
K2107.04001312검정311447334137531004,0 요청 시
K2107.04001322검정311447334137532004,0 요청 시
K2107.04001412검정311447334137541004,0 요청 시
K2107.04001422검정311447334137542004,0 요청 시
K2107.05001112검정311447335130011005,0 요청 시
K2107.05001122검정311447335130012005,0 요청 시
K2107.05001212검정311447335130021005,0 요청 시
K2107.05001222검정311447335130022005,0 요청 시
K2107.05001312검정311447335130031005,0 요청 시
K2107.05001322검정311447335130032005,0 요청 시
K2107.05001412검정311447335130041005,0 요청 시
K2107.05001422검정311447335130042005,0 요청 시
K2107.06001112검정311447336125011006,0 요청 시
K2107.06001122검정311447336125012006,0 요청 시
K2107.06001212검정311447336125021006,0 요청 시
K2107.06001222검정311447336125022006,0 요청 시
K2107.06001312검정311447336125031006,0 요청 시
K2107.06001322검정311447336125032006,0 요청 시
K2107.06001412검정311447336125041006,0 요청 시
K2107.06001422검정311447336125042006,0 요청 시
K2107.08001112검정311447338118011008,0 요청 시
K2107.08001122검정311447338118012008,0 요청 시
K2107.08001212검정311447338118021008,0 요청 시
K2107.08001222검정311447338118022008,0 요청 시
K2107.08001312검정311447338118031008,0 요청 시
K2107.08001322검정311447338118032008,0 요청 시
K2107.08001412검정311447338118041008,0 요청 시
K2107.08001422검정311447338118042008,0 요청 시
K2107.10001112검정3114473310115011010,0 요청 시
K2107.10001122검정3114473310115012010,0 요청 시
K2107.10001212검정3114473310115021010,0 요청 시
K2107.10001222검정3114473310115022010,0 요청 시
K2107.10001312검정3114473310115031010,0 요청 시
K2107.10001322검정3114473310115032010,0 요청 시
K2107.10001412검정3114473310115041010,0 요청 시
K2107.10001422검정3114473310115042010,0 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059