text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
23
D=나사
M8
L1=그립 길이
65,5
L=나사 길이
13
D4
19
Item
Taper grip
L2
24
SW
4
구성품 색상
푸른색 피막 처리
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
회전식
본체 색상
고광택 검정색
본체 재질
듀로플라스틱
크기
2

설명

재료
열경화성 PF 31, 검정색.
축, 스틸, 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 블랭크.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
원통형 그립은 예를 들어 핸드휠과 크랭크에 고정할 수 있다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.