text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
H=높이
40
L=길이
76
Item
Position indicator
모델 1
battery powered
본체 재질
플라스틱

설명

재료
플라스틱 하우징.
보기 창 LCD 디스플레이.
표면 마무리
배터리함이 통합된 포지션 인디케이터.
분리 가능한 센서.
저전력 LCD.
정보
무유격식 위치 감지를 위한 주전원 독립형 디지털 측정 표시기.
이 시스템은 산업, 수공업 분야에서 (패널쏘, 시트 펀치, 프레스 브레이크 등의) 길이 스톱, 각도 스톱에 대한 측정 작업을 수행하는 데 자주 사용됩니다.
배전반 설치 시 권장 치수는 67+3 x 33+0.3입니다.
각도 표시는 프로그래밍이 가능합니다.
표시 영역은 높이가 최대 11 mm이며, -999999 ~ 999999로 조정 가능합니다.
최대 표시 정확도는 10 µm(소수 표시)입니다.
이 포지션 인디케이터에는 배터리 백업 메모리와 2.4 V 이하에서 Low-Batt 기호가 표시되는 배터리 모니터링 기능이 있습니다.
배터리함을 통해 간단히 배터리를 교체할 수 있습니다.
에너지는 2개의 마이크로 AAA 배터리(공급 범위에 포함되어 있지 않음)를 통해 공급됩니다.
기술 데이터
- 분해능 0.01, 0.05, 0.1, 1 mm/ 0.001, 0.01 inch
- 시스템 정확도 ±(0.1 + 0.01 x L) mm, L 단위: m
- 작동 전압 3 V DC, 극성 반전 방지
- 소비 전류 3 V DC에서 ~150 µA
- 반복 정확도 ±0.01 mm
- 최대 이동 속도 5 m/s
- EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
- 보호 등급 IP 40, 전체 장치
- 보호 등급 IP 54, 전면
온도 범위
주변 온도 0…60  C
보관 온도 -10…70  C
조립
장착시 포함된 사용 설명서를 따라주십시오.
기능
- 체인 치수 및 리셋 기능
- 기준값/오프셋 값 직접 입력
주의
허용되는 상대 습도는 최대 95 %입니다. 응결이 발생하면 안 됩니다.
도면 설명
1) 센서 연결부
2) 배터리함
Accessory
- K1959 자기 센서
- K1663 자기 테이프
- K1926 중공축 센서
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.