{"product":{"productId":"agid.23639","price":1163909.76,"name":"자기 스트립 증분식 코드 룰 4000X10 자기 플라스틱 스트립"},"currency":"KRW"}
Magnetic strip
incr. coded rule
자기 플라스틱 스트립
- 자체 조립 가능
- 추가적인 스테인리스 커버테이프를 사용
- 단순 점착식 장착
판매 단위
₩1,163,910 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B1=너비
10
L=길이
4000
Item
Magnetic strip
모델 1
incr. coded rule
본체 재질
자기 플라스틱 스트립
정밀도
mm
0,1
설명
재료
자기 테이프, 자기식 플라스틱 테이프
캐리어 스틸.
커버 스테인리스 스틸.
캐리어 스틸.
커버 스테인리스 스틸.
표면 마무리
증분식 코딩이 있는 스케일.
폴길이 5 mm.
폴길이 5 mm.
정보
단순 접착식 장착, 자체 조립 가능.
필요한 테이프 길이 계산 방법:
측정 경로 + 센서길이 ”L” + (2 x 이동 전/후”B”).
L = 사용된 센서 그림 참고.
B = 10 mm (이동 전/후).
필요한 테이프 길이 계산 방법:
측정 경로 + 센서길이 ”L” + (2 x 이동 전/후”B”).
L = 사용된 센서 그림 참고.
B = 10 mm (이동 전/후).
기술 데이터
팽창계수 (11 ± 1) x 10-6/K (스프링 강)
온도 범위
주변 온도 -20…70 C
보관 온도 -40…70 C
보관 온도 -40…70 C
조립
사전 고정된 양면 점착 테이프를 사용한 설치는 첨부된 사용 설명서에 따라 실행해야 합니다.
요청 시
0,1…100 m의 기타 길이(0,1 m 단위 기준)
주의
상대 습도 100%. 결로 현상이 허용됩니다.
도면 설명
1) 커버 테이프 A = 0,176 mm
2) 자기테이프 M = 1,0 mm
3) 캐리어 테이프 T = 0,3 mm
4) 점착 테이프 K = 0,1 mm
5) 필요한 테이프 길이= 측정 경로 + L + 2 x B
6) 측정 경로
2) 자기테이프 M = 1,0 mm
3) 캐리어 테이프 T = 0,3 mm
4) 점착 테이프 K = 0,1 mm
5) 필요한 테이프 길이= 측정 경로 + L + 2 x B
6) 측정 경로
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.