{"product":{"productId":"agid.680","price":38235.89,"name":"볼 그립 장착됨 DIN39, 타입:E, 스틸 푸른색 피막 처리,L1=112, 수나사 M16X26"},"currency":"KRW"}
Machine Handle
fixed
스틸
푸른색 피막 처리
- 그립은 핸드휠 DIN 950에 적합함
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩38,236 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
36
D=나사
M16
L1=그립 길이
112
L=나사 길이
26
D4
22
DIN
DIN 39
Item
Machine Handle
L3
14
SW
8
나사 종류
수나사
모델 1
fixed
본체 재질
스틸
타입
E
표면
기본 몸체
푸른색 피막 처리
설명
재료
스틸
표면 마무리
아연 도금, 청색 피막처리.
정보
DIN 950 핸드 휠에 적합한 볼 노브.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.