{"product":{"productId":"agid.682","price":22525.51,"name":"볼 그립 회전, 타입:E 스틸, 구성 요소:스틸, L1=67"},"currency":"KRW"}
Machine Handle
회전식
스틸
- 그립은 핸드휠 DIN 950에 적합함
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩22,526 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
20
D=나사
M8
L1=그립 길이
67
L=나사 길이
13
D4
13
D6
18
DIN
유사형 DIN 98
Item
Machine Handle
L3
6
L4
6
SW
4
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
회전식
본체 재질
스틸
타입
E
설명
재료
볼노브 및 축 부품 스틸.
표면 마무리
회전식 그립 및 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리
정보
D1=25mm 및 32mm의 원통형 그립의 경우 나사 길이 L2는 DIN 98에서보다 짧습니다. 원통형 그립은 핸드휠 DIN 950에 적합합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.