{"product":{"productId":"agid.682","price":18920,"name":"기계 핸들, 회전 가능 DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
볼노브 및 축 부품 스틸.
표면 마무리
회전식 그립 및 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
볼노브 및 축 부품 스틸.
표면 마무리
회전식 그립 및 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리
정보
D1=25mm 및 32mm의 원통형 그립의 경우 나사 길이 L2는 DIN 98에서보다 짧습니다. 원통형 그립은 핸드휠 DIN 950에 적합합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.