{"product":{"productId":"agid.22629","price":6267.73,"name":"원통형 그립, 플라스틱, 회전형"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 그립.
축, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4404.
표면 마무리
그립, 검정색.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
원통형 그립, 플라스틱, 회전형, 암나사
시작하여
₩6,268
부가세 별도
배송비 별도
원통형 그립, 플라스틱, 회전형, 수나사
시작하여
₩6,268
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성 그립.
축, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4404.
표면 마무리
그립, 검정색.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
장점
촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안함
핸드 휠 및 크랭크용 그립
다양한 나사 크기
NOVO grip KIPP-Design
핸드 휠 및 크랭크용 그립
다양한 나사 크기
NOVO grip KIPP-Design