{"product":{"productId":"agid.20419","price":4849.25,"name":"테이퍼 그립 장착됨 D=M08X10, D1=21, 듀로플라스틱 고광택검정색, 구성 요소:스틸 광택 처리"},"currency":"KRW"}
Taper grip
fixed
듀로플라스틱
고광택 검정색
- 핸드휠 및 크랭크용 그립
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 다양한 나사 크기
- 고광택 처리
판매 단위
₩4,849 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
21
D=나사
M8
L1=그립 길이
72
L=나사 길이
10
D2
15
Item
Taper grip
구성품 색상
아연 도금
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
fixed
본체 색상
고광택 검정색
본체 재질
듀로플라스틱
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.나사 볼트 스틸, 아연 도금.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.