{"product":{"productId":"agid.27272","price":760677.92,"name":"중공축 센서 자기 탐색 기능 35,2X52 플라스틱, P=500"},"currency":"KRW"}
Hollow Shaft Sensor
자기 탐색 기능
플라스틱
- 직경 20 mm까지의 중공축에 손쉽게 조립
- 회전 측정식 센서
- 보호 등급 IP65
- K1905 & K1906 포지션 인디케이터에 분리 가능한 방식으로 연결
판매 단위
₩760,678 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
H=높이
52
L=길이
35,2
P=케이블 길이
500
Item
Hollow Shaft Sensor
모델 1
자기 탐색 기능
본체 재질
플라스틱
설명
재료
스테인레스 스틸 샤프트.
플라스틱 하우징.
PVC 케이블 피복.
플라스틱 하우징.
PVC 케이블 피복.
표면 마무리
검은색 하우징.
8핀 플랫 커넥터, 핀 1개.
케이블 굽힘 반경 > 17 mm(고정 설치).
8핀 플랫 커넥터, 핀 1개.
케이블 굽힘 반경 > 17 mm(고정 설치).
정보
속도 600 min-1 이하용.
최대 ø 20 mm의 중공축에 간단히 조립.
K1905, K1906 포지션 인디케이터에 분리 가능한 방식으로 연결합니다.
센서의 작동 전압과 소비 전류는 후속 전자 장치를 통해 공급됩니다.
분해능과 측정 범위는 연결되는 전자 장치에 따라 달라집니다.
최대 ø 20 mm의 중공축에 간단히 조립.
K1905, K1906 포지션 인디케이터에 분리 가능한 방식으로 연결합니다.
센서의 작동 전압과 소비 전류는 후속 전자 장치를 통해 공급됩니다.
분해능과 측정 범위는 연결되는 전자 장치에 따라 달라집니다.
기술 데이터
- 회전 측정식 센서
- 각 5 mm의 18개 극이 있는 자성 휠로 자기 스캐닝
- 보호 등급 IP 65, EN60529
- 각 5 mm의 18개 극이 있는 자성 휠로 자기 스캐닝
- 보호 등급 IP 65, EN60529
온도 범위
주변 온도 0…60 C
보관 온도 -10…70 C
보관 온도 -10…70 C
조립
장착시 포함된 사용 설명서를 따라주십시오.
주의
응결이 발생하면 안 됩니다.
도면 설명
1) 회전 방향
2) 실링 플레이트
3) M3 나사 스터드(2x120°)
2) 실링 플레이트
3) M3 나사 스터드(2x120°)
Accessory
K1905, K1906 포지션 인디케이터.
K1927 리덕싱 슬리브.
K1927 리덕싱 슬리브.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.