text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
26
D=나사
M12
L1=그립 길이
81
L=나사 길이
15
D2
22
D3
14
Item
Cylinder Grip
SW
5
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
회전식
본체 재질
열가소성

설명

재료
그립 열가소성, 스틸 부품, 아연 도금 처리
표면 마무리
표면, 검정색, 반광택 처리
정보
원통형 그립은 예를 들어 핸드휠과 크랭크에 고정할 수 있다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.