{"product":{"productId":"agid.16134","price":438534.72,"name":"위치 표시기 자유 프로그램 처리 가능"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 플라스틱.
홀 샤프트, 스틸.
보기 창 LCD 표시.
나사 스터드, 스틸.
홀 샤프트, 스틸.
보기 창 LCD 표시.
나사 스터드, 스틸.
표면 마무리
홀 샤프트, 검정 산화 마무리.
나사 스터드, 검정색.
나사 스터드, 검정색.
더 보기
더 적게 표시
프로그램 처리 인디게이터
시작하여
On request
부가세 별도
배송비 별도
위치 표시기 프로그램 처리 안 됨
시작하여
₩507,142
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
하우징 플라스틱.
홀 샤프트, 스틸.
보기 창 LCD 표시.
나사 스터드, 스틸.
홀 샤프트, 스틸.
보기 창 LCD 표시.
나사 스터드, 스틸.
표면 마무리
홀 샤프트, 검정 산화 마무리.
나사 스터드, 검정색.
나사 스터드, 검정색.
정보
전자식 인디게이터는 스핀들 피치에서 특수한
각도도 같은 방식으로 형성하고 이를 통해
스핀들 조절의 모든 부분을 기록하기 때문에
기계식 위치 표시기에 비해 보다 풍부한
방법을 제공함.
* 프로그래밍 소프트웨어 K0411.09로 매개
변수 프로그램 처리 가능.
각도도 같은 방식으로 형성하고 이를 통해
스핀들 조절의 모든 부분을 기록하기 때문에
기계식 위치 표시기에 비해 보다 풍부한
방법을 제공함.
* 프로그래밍 소프트웨어 K0411.09로 매개
변수 프로그램 처리 가능.
기술 데이터
– LCD 디스플레이, 5 자리수
– 숫자 높이 약 8 mm
– 표시 영역 -19999 ... 99999
– 움푹 파인 샤프트-Ø 14 H7 mm
– 작업 온도 -10 °C ~ +60 °C
– 보관 온도 -30 °C ~ +80 °C
– 속도 max. 600 U/min
– 배터리 리튬 코인 쎌 3V, Typ CR2032. 수명 약 2 년
– 내진성 DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– 내충격성 DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– 보호 등급 IP 51
– 숫자 높이 약 8 mm
– 표시 영역 -19999 ... 99999
– 움푹 파인 샤프트-Ø 14 H7 mm
– 작업 온도 -10 °C ~ +60 °C
– 보관 온도 -30 °C ~ +80 °C
– 속도 max. 600 U/min
– 배터리 리튬 코인 쎌 3V, Typ CR2032. 수명 약 2 년
– 내진성 DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– 내충격성 DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– 보호 등급 IP 51
특징
– 표시 값 및 콤마 위치 프로그램 처리 가능
– 선형 또는 각도 모드
– 제로화 기능 버튼
– 절대 값 및 증분 값 전환 기능 버튼
– 장치에 직접 오프셋 값 프로그래밍
– 간편한 배터리 교환
– 선형 또는 각도 모드
– 제로화 기능 버튼
– 절대 값 및 증분 값 전환 기능 버튼
– 장치에 직접 오프셋 값 프로그래밍
– 간편한 배터리 교환
Accessory
– 리덕싱 슬리브 K0412
– 프로그래밍 소프트웨어 K0411.09
– 프로그래밍 소프트웨어 K0411.09