{"product":{"productId":"agid.676","price":45680.7,"name":"디스크 핸드 휠 그립 무"},"currency":"KRW"}
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금 또는
스테인레스 스틸 1.4305, 소재.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
더 보기
더 적게 표시
디스크 핸드 휠, 그립 없음, 스틸 슬리브, 타입 D, 사전 드릴 작업
시작하여
₩45,681
부가세 별도
배송비 별도
디스크 핸드 휠, 그립 없음, 부싱: 스틸, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음
시작하여
₩47,347
부가세 별도
배송비 별도
디스크 핸드 휠, 그립 없음, 슬리브: 스테인레스 스틸, 타입 D, 사전 드릴 작업
시작하여
₩56,627
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금 또는
스테인레스 스틸 1.4305, 소재.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
요청 시
다른 로케이팅 홀.
도면 설명
타입 D: 사전 홀 작업
타입 E: 로케이팅 홀 있음
타입 E: 로케이팅 홀 있음