제품 그룹
크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함
K0266

크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

크랭크 및 열가소성 그립.
허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보:허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
액세서리:K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0266 크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함 433 kB

도면 (전체 요약)

크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함
크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함

리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

자세한 정보

도면

리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1버전 2구성품 재질ADD2D7HH1H2H3H4LL2CAD액세서리가격주문
K0266.1108로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸80248-85,74928,513-10412,7 요청 시
K0266.1110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸802410-85,74928,513-10412,7 요청 시
K0266.1210로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1002910-105,24935,513-12915,7 요청 시
K0266.1212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1002912-105,259,535,513-12915,7 요청 시
K0266.1312로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1253612-140834418,5-16119,5 요청 시
K0266.1314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1253614-140834418,5-16119,5 요청 시
K0266.11086로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸80248M685,74928,5137,510412,7 요청 시
K0266.11106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸802410M685,74928,5137,510412,7 요청 시
K0266.12106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1002910M6105,259,535,5137,512915,7 요청 시
K0266.12126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1002912M6105,259,535,5137,512915,7 요청 시
K0266.13126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1253612M6140834418,57,516119,5 요청 시
K0266.13146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1253614M6140834418,57,516119,5 요청 시
K0266.01108로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸80248-85,74928,513-10412,7 요청 시
K0266.01110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸802410-85,74928,513-10412,7 요청 시
K0266.01210로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸1002910-105,24935,513-12915,7 요청 시
K0266.01212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸1002912-105,259,535,513-12915,7 요청 시
K0266.01312로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸1253612-140834418,5-16119,5 요청 시
K0266.01314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸1253614-140834418,5-16119,5 요청 시
K0266.011086로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸80248M685,74928,5137,510412,7 요청 시
K0266.011106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸802410M685,74928,5137,510412,7 요청 시
K0266.012106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸1002910M6105,259,535,5137,512915,7 요청 시
K0266.012126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸1002912M6105,259,535,5137,512915,7 요청 시
K0266.013126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸1253612M6140834418,57,516119,5 요청 시
K0266.013146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸1253614M6140834418,57,516119,5 요청 시

리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀

자세한 정보

도면

리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀
리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1버전 2구성품 재질AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCAD액세서리가격주문
K0266.110802로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸802248-85,74928,513-10412,79 요청 시
K0266.111003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸8032410-85,74928,513-10412,711,4 요청 시
K0266.121003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸10032910-105,259,535,513-12915,711,4 요청 시
K0266.121204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸10042912-105,259,535,513-12915,713,8 요청 시
K0266.131204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸12543612-140834418,5-16119,513,8 요청 시
K0266.131405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸12553614-140834418,5-16119,516,3 요청 시
K0266.1108026로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸802248M685,74928,5137,510412,79 요청 시
K0266.1110036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸8032410M685,74928,5137,510412,711,4 요청 시
K0266.1210036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 요청 시
K0266.1212046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 요청 시
K0266.1312046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸12543612M6140834418,57,516119,513,8 요청 시
K0266.1314056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸12553614M6140834418,57,516119,516,3 요청 시
K0266.0110802로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸802248-85,74928,513-10412,79 요청 시
K0266.0111003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸8032410-85,74928,513-10412,711,4 요청 시
K0266.0121003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸10032910-105,259,535,513-12915,711,4 요청 시
K0266.0121204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸10042912-105,259,535,513-12915,713,8 요청 시
K0266.0131204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸12543612-140834418,5-16119,513,8 요청 시
K0266.0131405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸12553614-140834418,5-16119,516,3 요청 시
K0266.01108026로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸802248M685,74928,5137,510412,79 요청 시
K0266.01110036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸8032410M685,74928,5137,510412,711,4 요청 시
K0266.01210036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 요청 시
K0266.01212046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 요청 시
K0266.01312046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸12543612M6140834418,57,516119,513,8 요청 시
K0266.01314056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸12553614M6140834418,57,516119,516,3 요청 시

리버시블 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓

자세한 정보

도면

리버시블 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1버전 2구성품 재질ADD7HH1H2H3H4LL2SWCAD액세서리가격주문
K0266.2108사각 소켓크로스 보어 없음스틸8024-85,74928,513-10412,78 요청 시
K0266.2110사각 소켓크로스 보어 없음스틸8024-85,74928,513-10412,710 요청 시
K0266.2210사각 소켓크로스 보어 없음스틸10029-105,259,535,513-12915,710 요청 시
K0266.2212사각 소켓크로스 보어 없음스틸10029-105,259,535,513-12915,712 요청 시
K0266.2312사각 소켓크로스 보어 없음스틸12536-140834418,5-16119,512 요청 시
K0266.2314사각 소켓크로스 보어 없음스틸12536-140834418,5-16119,514 요청 시
K0266.21086사각 소켓크로스 보어 있음스틸8024M685,74928,5137,510412,78 요청 시
K0266.21106사각 소켓크로스 보어 있음스틸8024M685,74928,5137,510412,710 요청 시
K0266.22106사각 소켓크로스 보어 있음스틸10029M6105,259,535,5137,512915,710 요청 시
K0266.22126사각 소켓크로스 보어 있음스틸10029M6105,259,535,5137,512915,712 요청 시
K0266.23126사각 소켓크로스 보어 있음스틸12536M6140834418,57,516119,512 요청 시
K0266.23146사각 소켓크로스 보어 있음스틸12536M6140834418,57,516119,514 요청 시