제품 그룹
회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄
K0169

회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 그립. 축 부품 스틸.표면 마무리:원통형 그립, 광택 처리, 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리. 정보:DIN 950 핸드 휠에 적합한 볼 노브.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0169 회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄 115 kB

도면

회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

나사 종류DD1

D4D6LL1L3L4SWCAD액세서리가격주문
K0169.0616055수나사M61610141154,55,553 요청 시
K0169.0820067수나사M82013181367664 요청 시
K0169.1025083수나사M10251621138386,55 요청 시
K0169.1232105수나사M1232202616105,510,586 요청 시
K0169.1636117수나사M16362229261171198 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059