{"product":{"productId":"agid.20288","price":3633.24,"name":"테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 몰딩 스레드, 타입 C"},"currency":"KRW"}
- 핸드휠 및 크랭크용 그립
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 타입 C: 프레스 나사
- 다양한 나사 크기
- 고광택 처리
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
요청 시
다른 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.