제품 그룹
디스크 핸드 휠 그립 무
K0165

디스크 핸드 휠 그립 무

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금 또는
스테인레스 스틸 1.4305, 소재.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:다른 로케이팅 홀.도면 설명:
타입 D: 사전 홀 작업
타입 E: 로케이팅 홀 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0165 디스크 핸드 휠 그립 무 165 kB

도면 (전체 요약)

디스크 핸드 휠 그립 무

디스크 핸드 휠, 그립 없음, 스틸 슬리브, 타입 D, 사전 드릴 작업

자세한 정보

도면

디스크 핸드 휠, 그립 없음, 스틸 슬리브, 타입 D, 사전 드릴 작업

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입D1D2D3D4D8HH2L1L2L3상태CAD액세서리가격주문
K0165.0100X06사전 드릴 작업D100622202912829,51939단종 예정  요청 시
K0165.0125X08사전 드릴 작업D1258262134158342446단종 예정  요청 시
K0165.0140X08사전 드릴 작업D140830253916838,52752단종 예정  요청 시
K0165.0160X10사전 드릴 작업D1601033304320841,330,157단종 예정  요청 시

디스크 핸드 휠, 그립 없음, 부싱: 스틸, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음

자세한 정보

도면

디스크 핸드 휠, 그립 없음, 부싱: 스틸, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1타입D1D2D3D4D8H2L1L2L3상태CAD액세서리가격주문
K0165.1100X10천공E10010H8222029829,51939단종 예정  요청 시
K0165.1125X12천공E12512H82621348342446단종 예정  요청 시

디스크 핸드 휠, 그립 없음, 슬리브: 스테인레스 스틸, 타입 D, 사전 드릴 작업

자세한 정보

도면

디스크 핸드 휠, 그립 없음, 슬리브: 스테인레스 스틸, 타입 D, 사전 드릴 작업

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입D1D2D3D4D8HH2L1L2L3상태CAD액세서리가격주문
K0165.2100X06사전 드릴 작업D100622202912829,51939단종 예정  요청 시
K0165.2125X08사전 드릴 작업D1258262134158342446단종 예정  요청 시
K0165.2160X10사전 드릴 작업D1601033304320841,330,157단종 예정  요청 시

디스크 핸드 휠, 그립 없음, 부싱: 스테인레스 스틸, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음

자세한 정보

도면

디스크 핸드 휠, 그립 없음, 부싱: 스테인레스 스틸, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음