제품 그룹
디스크 핸드 휠, 그립 없음, 슬리브: 스테인레스 스틸, 타입 D, 사전 드릴 작업
K0165_D

디스크 핸드 휠, 그립 없음, 슬리브: 스테인레스 스틸, 타입 D, 사전 드릴 작업

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
스테인레스 스틸 허브 1.4305, 연마 광택 처리.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0165_D 디스크 핸드 휠, 그립 없음, 슬리브: 스테인레스 스틸, 타입 D, 사전 드릴 작업 186 kB

도면

디스크 핸드 휠, 그립 없음, 슬리브: 스테인레스 스틸, 타입 D, 사전 드릴 작업

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입D1D2D3D4D8HH2L1L2L3상태CAD액세서리가격주문
K0165.2100X06사전 드릴 작업D100622202912829,51939단종 예정  요청 시
K0165.2125X08사전 드릴 작업D1258262134158342446단종 예정  요청 시
K0165.2160X10사전 드릴 작업D1601033304320841,330,157단종 예정  요청 시