text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
125
D2=고정 홀
12H8
L3=높이
46
D3
26
D4
21
D8
34
H2
8
Item
Disc Handwheel
L1
34
L2
24
구성품 재질
스틸
모델 1
천공
본체 재질
듀로플라스틱
제품 타입
그립 없음
크기
2
타입
E

설명

재료
열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
요청 시
다른 로케이팅 홀.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.