제품 그룹
디스크 핸드 휠 그립 무
K0165

디스크 핸드 휠 그립 무

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금 또는
스테인레스 스틸 1.4305, 소재.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:다른 로케이팅 홀.도면 설명:
타입 D: 사전 홀 작업
타입 E: 로케이팅 홀 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0165 디스크 핸드 휠 그립 무 165 kB

도면 (전체 요약)

디스크 핸드 휠 그립 무

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1구성품 재질D1D2D3D4D8HH2L1L2L3CAD액세서리가격주문
K0165.0100X06D사전 드릴 작업스틸100622202912829,51939단종 예정  요청 시
K0165.0125X08D사전 드릴 작업스틸1258262134158342446단종 예정  요청 시
K0165.0140X08D사전 드릴 작업스틸140830253916838,52752단종 예정  요청 시
K0165.0160X10D사전 드릴 작업스틸1601033304320841,330,157단종 예정  요청 시
K0165.1100X10E천공스틸10010H8222029-829,51939단종 예정  요청 시
K0165.1125X12E천공스틸12512H8262134-8342446단종 예정  요청 시
K0165.2100X06D사전 드릴 작업스테인리스 스틸100622202912829,51939단종 예정  요청 시
K0165.2125X08D사전 드릴 작업스테인리스 스틸1258262134158342446단종 예정  요청 시
K0165.2160X10D사전 드릴 작업스테인리스 스틸1601033304320841,330,157단종 예정  요청 시