플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
품목 설명/제품 이미지
설명재질:스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀: 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
잠금 핀: 경화되지 않음:
나사 슬리브와 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성, 진회색.
잠금 해제 버튼, 열가소성, 빨강
표면 마무리:스틸 버전: 나사 슬리브, 검정 산화 처리. 잠금 핀, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 버전: 나사 슬리브, 블랭크. 잠금 핀, 경화되지 않음, 연마 및 블랭크.정보:인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 잠금 기능이 작동합니다. 빨강색 잠금 해제 버튼을 눌러 잠금 위치를 변경할 수 있습니다.