제품 그룹
텅, 스틸, 스토퍼 포함
K2218

텅, 스틸, 스토퍼 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:*하우징 길이 H=18 mm, H=30 mm, H=50 mm의 경우 A는 mm 단위입니다.액세서리:회전식 래치, 아연, 잠금형 K2216.
회전식 래치, 아연, 잠금형 롱 버전 K2217.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2218 텅, 스틸, 스토퍼 포함 142 kB

도면

텅, 스틸, 스토퍼 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2A
하우징 길이
높이=18
A
하우징 길이
높이=30
A
하우징 길이
높이=50
B

B1LCAD액세서리가격주문
K2218.13506위쪽 스완 넥61838198,135 요청 시
K2218.13508위쪽 스완 넥82040198,135 요청 시
K2218.13510위쪽 스완 넥102242198,135 요청 시
K2218.13513위쪽 스완 넥132545198,135 요청 시
K2218.13514위쪽 스완 넥142646198,135 요청 시
K2218.13516위쪽 스완 넥162848198,135 요청 시
K2218.13518직선형183050198,135 요청 시
K2218.13520아래쪽 스완 넥203252198,135 요청 시
K2218.13522아래쪽 스완 넥223454198,135 요청 시
K2218.13524아래쪽 스완 넥243656198,135 요청 시
K2218.13526아래쪽 스완 넥263858198,135 요청 시
K2218.13528아래쪽 스완 넥284060198,135 요청 시
K2218.14504위쪽 스완 넥41636198,145 요청 시
K2218.14506위쪽 스완 넥61838198,145 요청 시
K2218.14508위쪽 스완 넥82040198,145 요청 시
K2218.14510위쪽 스완 넥102242198,145 요청 시
K2218.14513위쪽 스완 넥132545198,145 요청 시
K2218.14514위쪽 스완 넥142646198,145 요청 시
K2218.14516위쪽 스완 넥162848198,145 요청 시
K2218.14518직선형183050198,145 요청 시
K2218.14520아래쪽 스완 넥203252198,145 요청 시
K2218.14522아래쪽 스완 넥223454198,145 요청 시
K2218.14524아래쪽 스완 넥243656198,145 요청 시
K2218.14526아래쪽 스완 넥263858198,145 요청 시
K2218.14528아래쪽 스완 넥284060198,145 요청 시
K2218.14530아래쪽 스완 넥304262198,145 요청 시
K2218.14532아래쪽 스완 넥324464198,145 요청 시
K2218.14534아래쪽 스완 넥344666198,145 요청 시
K2218.14536아래쪽 스완 넥364868198,145 요청 시
K2218.14538아래쪽 스완 넥385070198,145 요청 시
K2218.14540아래쪽 스완 넥405272198,145 요청 시
K2218.14542아래쪽 스완 넥425474198,145 요청 시