제품 그룹
V 블록, 오른손잡이형
K0819_RA

V 블록, 오른손잡이형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화 처리
경사면(30°) 및 접촉면 연마됨
정보:우측 V 블록은 원형 부품 포지셔닝에 사용됩니다. V 블록이 각 작업물 직경 조정을 가능하게 합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0819_RA V 블록, 오른손잡이형 192 kB

도면

V 블록, 오른손잡이형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1ABCD
min.
D
max.
부속
통과
볼트
CAD액세서리가격주문
K0819.6301230오른쪽12 F7M122350600K0815.112055 요청 시
K0819.6301630오른쪽16 F7M162050600K0815.116055 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059