제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화 처리
조절 스핀들 열처리
정보:장착면은 인서트(K0826 참조)로 상황에 맞춰 조정할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0825 조절형 서포트 154 kB

도면

조절형 서포트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

A
min.
B
max.
CDSWSW1GG1CAD액세서리가격주문
K0825.12040401030403630M12M20x1,5 요청 시
K0825.12050502030403630M12M20x1,5 요청 시
K0825.12070704030403630M12M20x1,5 요청 시
K0825.121001005030504636M12M24x2 요청 시
K0825.1215015010030504636M12M24x2 요청 시
K0825.16040401030403630M16M20x1,5 요청 시
K0825.16050502030403630M16M20x1,5 요청 시
K0825.16070704030403630M16M20x1,5 요청 시
K0825.161001005030504636M16M24x2 요청 시
K0825.1615015010030504636M16M24x2 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059