제품 그룹
핸드 휠 안전 원통형 그립
K0259

핸드 휠 안전 원통형 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:휠 몸체 및 그립 열가소성, 검정회색.표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.정보:허브 덮개는 조립하지 않은 상태로 공급합니다. 핸드 휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있음.
안전 원통형 그립을 작동하기 위해서는 두 제어 과정을 수행해야 함:
- 멈출 때까지 그립을 돌림 (90°).
- 축 방향 잠금 위치로 그립을 누름.
눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할 수 있음. 자동 역회전은 풀려진 다음 발생합니다.
크로스 보어가 있는 모델의 경우 고정은 나사 체결된 나사 스터드 ISO 4027(DIN 914)으로 이루어짐.
조립 예는 K0256를 참고.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0259 핸드 휠 안전 원통형 그립 432 kB

도면

핸드 휠 안전 원통형 그립
핸드 휠 안전 원통형 그립

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호표면 마무리

버전 2구성품 재질DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CAD액세서리가격주문
K0259.108008로케이팅홀 슬롯없-열가소성25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- 요청 시
K0259.108010로케이팅홀 슬롯없-열가소성258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- 요청 시
K0259.108012로케이팅홀 슬롯없-열가소성258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- 요청 시
K0259.210010로케이팅홀 슬롯없-열가소성2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- 요청 시
K0259.210012로케이팅홀 슬롯없-열가소성2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- 요청 시
K0259.312512로케이팅홀 슬롯없-열가소성3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- 요청 시
K0259.312514로케이팅홀 슬롯없-열가소성3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- 요청 시
K0259.312516로케이팅홀 슬롯없-열가소성3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- 요청 시
K0259.416014로케이팅홀 슬롯없-열가소성4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- 요청 시
K0259.416016로케이팅홀 슬롯없-열가소성4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- 요청 시
K0259.10800802로케이팅홀 슬롯있-열가소성25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,729 요청 시
K0259.10801003로케이팅홀 슬롯있-열가소성258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7311,4 요청 시
K0259.10801204로케이팅홀 슬롯있-열가소성258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7413,8 요청 시
K0259.21001003로케이팅홀 슬롯있-열가소성2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5311,4 요청 시
K0259.21001204로케이팅홀 슬롯있-열가소성2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5413,8 요청 시
K0259.31251204로케이팅홀 슬롯있-열가소성3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1413,8 요청 시
K0259.31251405로케이팅홀 슬롯있-열가소성3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1516,3 요청 시
K0259.31251605로케이팅홀 슬롯있-열가소성3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1518,3 요청 시
K0259.41601405로케이팅홀 슬롯있-열가소성4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8516,3 요청 시
K0259.41601605로케이팅홀 슬롯있-열가소성4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8518,3 요청 시
K0259.1080086로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음열가소성25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- 요청 시
K0259.1080106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음열가소성258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- 요청 시
K0259.1080126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음열가소성258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- 요청 시
K0259.2100106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음열가소성2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- 요청 시
K0259.2100126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음열가소성2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- 요청 시
K0259.3125126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음열가소성3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- 요청 시
K0259.3125146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음열가소성3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- 요청 시
K0259.3125166로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음열가소성3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- 요청 시
K0259.4160146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음열가소성4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- 요청 시
K0259.4160166로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음열가소성4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- 요청 시
K0259.108008026로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음열가소성25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,729 요청 시
K0259.108010036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음열가소성258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7311,4 요청 시
K0259.108012046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음열가소성258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7413,8 요청 시
K0259.210010036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음열가소성2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5311,4 요청 시
K0259.210012046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음열가소성2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5413,8 요청 시
K0259.312512046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음열가소성3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1413,8 요청 시
K0259.312514056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음열가소성3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1516,3 요청 시
K0259.312516056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음열가소성3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1518,3 요청 시
K0259.416014056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음열가소성4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8516,3 요청 시
K0259.416016056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음열가소성4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8518,3 요청 시