제품 그룹
회주철 DIN 950 핸드 휠, 기계 핸들 없음
K0671_OG

회주철 DIN 950 핸드 휠, 기계 핸들 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:회주철 핸드 휠.표면 마무리:휠 림 회전, 광택.
요청 시:사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅 핸드 휠.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0671_OG 회주철 DIN 950 핸드 휠, 기계 핸들 없음 363 kB

도면

회주철 DIN 950 핸드 휠, 기계 핸들 없음
회주철 DIN 950 핸드 휠, 기계 핸들 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3L1L3B3
T
스포크 수CAD액세서리가격주문
K0671.0080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7241629--3  요청 시
K0671.0080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7241629--3  요청 시
K0671.0100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7261733--3  요청 시
K0671.0100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7261733--3  요청 시
K0671.0125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7281836--3  요청 시
K0671.0125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7281836--3  요청 시
K0671.0140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7301939--3  요청 시
K0671.0140X16로케이팅홀 슬롯없14016H7301939--3  요청 시
K0671.0160X14로케이팅홀 슬롯없16014H7322040--3  요청 시
K0671.0160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7322040--3  요청 시
K0671.0180X16로케이팅홀 슬롯없18016H7362243--3  요청 시
K0671.0180X18로케이팅홀 슬롯없18018H7362243--3  요청 시
K0671.0200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7382445--3  요청 시
K0671.0200X22로케이팅홀 슬롯없20022H7382445--3  요청 시
K0671.0250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7452850--5  요청 시
K0671.0250X26로케이팅홀 슬롯없25026H7452850--5  요청 시
K0671.0315X26로케이팅홀 슬롯없31526H7533356--5  요청 시
K0671.0315X30로케이팅홀 슬롯없31530H7533356--5  요청 시
K0671.0400X30로케이팅홀 슬롯없40030H7653863--5 요청 시
K0671.0400X34로케이팅홀 슬롯없40034H7653863--5 요청 시
K0671.0500X34로케이팅홀 슬롯없50034H7784572--5 요청 시
K0671.0500X40로케이팅홀 슬롯없50040H7784572--5 요청 시
K0671.1080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7241629311,43  요청 시
K0671.1080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7241629413,83  요청 시
K0671.1100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7261733311,43  요청 시
K0671.1100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7261733413,83  요청 시
K0671.1125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7281836413,83  요청 시
K0671.1125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7281836516,33  요청 시
K0671.1140X14로케이팅홀 슬롯있14014H7301939516,33  요청 시
K0671.1140X16로케이팅홀 슬롯있14016H7301939518,33  요청 시
K0671.1160X14로케이팅홀 슬롯있16014H7322040516,33  요청 시
K0671.1160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7322040518,33  요청 시
K0671.1180X16로케이팅홀 슬롯있18016H7362243518,33  요청 시
K0671.1180X18로케이팅홀 슬롯있18018H7362243620,83  요청 시
K0671.1200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7382445620,83  요청 시
K0671.1200X22로케이팅홀 슬롯있20022H7382445624,83  요청 시
K0671.1250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7452850624,85  요청 시
K0671.1250X26로케이팅홀 슬롯있25026H7452850829,35  요청 시
K0671.1315X26로케이팅홀 슬롯있31526H7533356829,35  요청 시
K0671.1315X30로케이팅홀 슬롯있31530H7533356833,35  요청 시
K0671.1400X30로케이팅홀 슬롯있40030H7653863833,35 요청 시
K0671.1400X34로케이팅홀 슬롯있40034H76538631037,35 요청 시
K0671.1500X34로케이팅홀 슬롯있50034H77845721037,35 요청 시
K0671.1500X40로케이팅홀 슬롯있50040H77845721243,35 요청 시