{"product":{"productId":"agid.639","price":68014.45,"name":"핸드 휠 DIN950, D1=100 로케이팅홀 슬롯없 D2=10H7,회주철, 구성 요소:스틸, 기계 핸들 회전"},"currency":"KRW"}
Handwheel
천공
회주철
- 샤프트와 스핀들의 위치 설정 및 조정용 제어 부품
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 피팅 및 공작기계에서 밸브를 열고, 닫고 작동하는데 사용
- 튼튼하고 내구성있음
- ISO 공차 등급 (IT) 12 이하의 휠 림의 동심 및 축 주행
판매 단위
₩68,014 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
100
D2=고정 홀
10H7
L3=높이
33
D3≈
26
DIN
DIN 950
Item
Handwheel
L1
17
구성품 재질
스틸
그립
기계 핸들
모델 1
천공
버전 2
회전식
본체 재질
회주철
스포크 수
3
제품 타입
회전형 그립
회전형 볼 그립
DIN 98 타입 E
ø16 x M6 x 54.5
설명
재료
회주철 핸드 휠.
스틸 그립.
스틸 그립.
표면 마무리
휠 림 회전, 광택.
요청 시
사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅 핸드 휠.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.